Seit 1831
Spezialist für Verbindungselemente und Werkzeuge
100.000 Produkte in unserem Sortiment
Kundenspezifische Produktion
Artikelgruppe | 98100010 |
Artikelgruppenbeschreibung | Nutmuttern |
Material | Stahl,klasse 11H |
Artikelnummer | 981000100100075 |
Artikelnummer Nahme | M 10 X 0,75 KM0 |
DIN-nummer | 981 |
Markenname | DORFMÜLLER |
Antrieb | Hakenschlüssel |
Gewinde | Metrisch fein |
Klasse | 11H |
Rabattgruppe | PD005 |
Material | Stahl |
Oberfläche | Keine Nachbehandlung |
Bestellnummer | KM 0 |
Aussendurchmesser | 18 |
Schlitzbreite | 3 |
Metrisch fein | M10x0.75 |
Mutternhöhe | 4 |
https://www.nederland.bossard.com/de/metrische-verbindungselemente/sonstige-muttern/rundmuttern-und-nutmuttern/981000100100075