Seit 1831
Spezialist für Verbindungselemente und Werkzeuge
100.000 Produkte in unserem Sortiment
Kundenspezifische Produktion
Artikelgruppe | TRAPRM60 |
Artikelgruppenbeschreibung | Rundmuttern, Höhe = 1,5 x D, rechts |
Material | Stahl |
Artikelnummer | TRAPRM600180400 |
Artikelnummer Nahme | TR18X4 D=40 |
Fabriknummer | TRAPRM, BN 421 |
Gewinde | Trapezium |
Rabattgruppe | PD005 |
Material | Stahl |
Oberfläche | Keine Nachbehandlung |
Aussendurchmesser | 40 |
Durchmesser | Tr 18x4 |
Mutternhöhe | 27 |
https://www.nederland.bossard.com/de/metrische-verbindungselemente/sonstige-muttern/rundmuttern-mit-trapeziumdraht/traprm600180400