Seit 1831
Spezialist für Verbindungselemente und Werkzeuge
100.000 Produkte in unserem Sortiment
Kundenspezifische Produktion
Artikelgruppe | GLEUFM1Z |
Artikelgruppenbeschreibung | Senkmuttern mit Schlitz (110°) |
Material | Stahl,verzinkt |
Artikelnummer | GLEUFM1Z0100000 |
Artikelnummer Nahme | M 10 rond 24 |
Fabriknummer | GLEUFM, BN 224 |
Antrieb | Schlitz |
Gewinde | Metrisch |
Kopfform | Versenkt |
Rabattgruppe | PD005 |
Material | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Kopfdurchmesser | 24 |
Kopfhöhe | 4.7 |
Metrisch | M 10 |
Schaftdurchmesser | 12.2 |
Gesamthöhe | 12 |
https://www.nederland.bossard.com/de/metrische-verbindungselemente/sonstige-muttern/runde-muttern-mit-schlitz--innensechskantbuchse/gleufm1z0100000