Seit 1831
Spezialist für Verbindungselemente und Werkzeuge
100.000 Produkte in unserem Sortiment
Kundenspezifische Produktion
Artikelgruppe | PEMMR01Z |
Artikelgruppenbeschreibung | PEM Einpressmuttern Rund |
Material | Stahl,verzinkt |
Artikelnummer | PEMMR01Z0030000 |
Artikelnummer Nahme | M 3 V.0,8-1 |
Fabriknummer | S, BN 83971 |
Markenname | PEM |
Gewinde | Metrisch |
Rabattgruppe | PD005 |
Material | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Entfernung | 4.8 |
Bohrlochdurchmesser | 4.22 |
Aussendurchmesser | 6.3 |
Einstichlänge | 0.77 |
Metrisch | M 3 |
Mutternhöhe | 1.5 |
Plattedicke | 0.8 |
https://www.nederland.bossard.com/de/metrische-verbindungselemente/sonstige-muttern/rund--und-sechskanteinpressmuttern/pemmr01z0030000