Seit 1831
Spezialist für Verbindungselemente und Werkzeuge
100.000 Produkte in unserem Sortiment
Kundenspezifische Produktion
Artikelgruppe | KLIMR0A2 |
Artikelgruppenbeschreibung | Einpressmuttern Sechskant |
Material | Rostfreiem Stahl A1 |
Artikelnummer | KLIMR0A20040000 |
Artikelnummer Nahme | M 4 X 0,9 |
Fabriknummer | KLIMR, BN 640 |
Antrieb | Sechskant |
Gewinde | Metrisch |
Klasse | A1 |
Rabattgruppe | PD011 |
Material | Edelstahl |
Entfernung | 6.7 |
Bohrlochdurchmesser | 5.5 |
Durchmesser | 5.7 |
Höhe | 0.9 |
Metrisch | M 4 |
Plattedicke | 1 |
Schlüsselweite | 7 |
Gesamthöhe | 3.2 |
https://www.nederland.bossard.com/de/metrische-verbindungselemente/sonstige-muttern/rund--und-sechskanteinpressmuttern/klimr0a20040000