Seit 1831
Spezialist für Verbindungselemente und Werkzeuge
100.000 Produkte in unserem Sortiment
Kundenspezifische Produktion
Artikelgruppe | 6303A011 |
Artikelgruppenbeschreibung | Rändelmuttern ohne Stiftloch |
Material | Stahl,klasse 5, brüniert |
Artikelnummer | 6303A0110080000 |
Artikelnummer Nahme | M 8 3230 |
DIN-nummer | 6303A |
Fabriknummer | 32A, BN 13430 |
Antrieb | Rändel |
Gewinde | Metrisch |
Klasse | 5 |
Rabattgruppe | PD028 |
Material | Stahl |
Oberfläche | Schwarz |
Brustdurchmesser | 20 |
Durchmesser Rändelrand | 30 |
Lochdurchmesser | 2 |
Randhöhe | 12 |
Metrisch | M 8 |
Gesamthöhe | 17 |
https://www.nederland.bossard.com/de/metrische-verbindungselemente/sonstige-muttern/randelmuttern/6303a0110080000