Seit 1831
Spezialist für Verbindungselemente und Werkzeuge
100.000 Produkte in unserem Sortiment
Kundenspezifische Produktion
Artikelgruppe | 467000K0 |
Artikelgruppenbeschreibung | Rändelmuttern niedrig |
Material | Polyamid 6.6 Natur |
Artikelnummer | 467000K00040016 |
Artikelnummer Nahme | M 4 rnd.16 H 6 |
DIN-nummer | 467 |
Fabriknummer | BN 5934 |
Antrieb | Rändel |
Gewinde | Metrisch |
Rabattgruppe | PD028 |
Material | Kunststoff |
Durchmesser Rändelrand | 16 |
Metrisch | M 4 |
Gesamthöhe | 6 |
https://www.nederland.bossard.com/de/metrische-verbindungselemente/sonstige-muttern/randelmuttern/467000k00040016