Seit 1831
Spezialist für Verbindungselemente und Werkzeuge
100.000 Produkte in unserem Sortiment
Kundenspezifische Produktion
Artikelgruppe | 46700011 |
Artikelgruppenbeschreibung | Rändelmuttern niedrig |
Material | Stahl,klasse 5, brüniert |
Artikelnummer | 467000110050000 |
Artikelnummer Nahme | M 5 5220 |
DIN-nummer | 467 |
Antrieb | Rändel |
Gewinde | Metrisch |
Klasse | 5 |
Rabattgruppe | PD028 |
Material | Stahl |
Oberfläche | Schwarz |
Brustdurchmesser | 10 |
Durchmesser Rändelrand | 20 |
Randhöhe | 4 |
Metrisch | M 5 |
Gesamthöhe | 5 |
https://www.nederland.bossard.com/de/metrische-verbindungselemente/sonstige-muttern/randelmuttern/467000110050000