Seit 1831
Spezialist für Verbindungselemente und Werkzeuge
100.000 Produkte in unserem Sortiment
Kundenspezifische Produktion
Artikelgruppe | SEALL080 |
Artikelgruppenbeschreibung | Sechskantmuttern mit Bund Seal-Lock |
Material | Stahl, Klasse 8,phosphatiert |
Artikelnummer | SEALL0800060000 |
Artikelnummer Nahme | M 6 h=7 |
Fabriknummer | SEALL, BN 1226 |
Antrieb | Sechskant |
Gewinde | Metrisch |
Klasse | 8 |
Rabattgruppe | PD005 |
Material | Stahl |
Oberfläche | Phosphatiert |
Art | Seal-lock |
Flanschdurchmesser | 12 |
Höhe Auflageflach | 1.5 |
Metrisch | M 6 |
Mutternhöhe | 7 |
Schlüsselweite | 10 |
https://www.nederland.bossard.com/de/metrische-verbindungselemente/sonstige-muttern/muttern-mit-bund-seal-lock/seall0800060000