Seit 1831
Spezialist für Verbindungselemente und Werkzeuge
100.000 Produkte in unserem Sortiment
Kundenspezifische Produktion
Artikelgruppe | 934CT08Z |
Artikelgruppenbeschreibung | Combimuttern mit offene Zahnscheibe |
Material | Stahl,klasse 8,verzinkt |
Artikelnummer | 934CT08Z0030000 |
Artikelnummer Nahme | M 3 |
Fabriknummer | 934CT, BN 1364 |
Antrieb | Sechskant |
Gewinde | Metrisch |
Klasse | 8 |
Rabattgruppe | PD005 |
Material | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Metrisch | M 3 |
Mutternhöhe | 2.4 |
Ringdurchmesser | 6.8 |
Schlüsselweite | 5.5 |
Gesamthöhe | 3.4 |
https://www.nederland.bossard.com/de/metrische-verbindungselemente/sicherende-muttern/selbstsicherende-muttern/934ct08z0030000