Seit 1831
Spezialist für Verbindungselemente und Werkzeuge
100.000 Produkte in unserem Sortiment
Kundenspezifische Produktion
Artikelgruppe | 980VSN8Z |
Artikelgruppenbeschreibung | Sechskant Sicherungsmuttern, typ Snep |
Material | Stahl,klasse 8,verzinkt |
Artikelnummer | 980VSN8Z0120001 |
Artikelnummer Nahme | M12 H-130 Hoog sw18 |
DIN-nummer | 980V |
Fabriknummer | ESN |
Antrieb | Sechskant |
Gewinde | Metrisch |
Klasse | 8 |
Rabattgruppe | PD003 |
Material | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Art | Snep |
Metrisch | M 12 |
Mutternhöhe | 15.6 |
Schlüsselweite | 18 |
https://www.nederland.bossard.com/de/metrische-verbindungselemente/sicherende-muttern/selbstsicherende-muttern-mit-vollmetal/980vsn8z0120001