Seit 1831
Spezialist für Verbindungselemente und Werkzeuge
100.000 Produkte in unserem Sortiment
Kundenspezifische Produktion
Artikelgruppe | 980VF08Z |
Artikelgruppenbeschreibung | Selbstsicherende Sechskantmuttern Flexloc |
Material | Stahl,klasse 8,verzinkt |
Artikelnummer | 980VF08Z0120000 |
Artikelnummer Nahme | M 12 sw19 |
DIN-nummer | 980V |
Fabriknummer | 980VF |
Markenname | UNBRAKO |
Antrieb | Sechskant |
Gewinde | Metrisch |
Klasse | 8 |
Rabattgruppe | PD003 |
Material | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Art | Flexloc |
Maximallast | 67 |
Max. Höhe | 15.6 |
Metrisch | M 12 |
Schlüsselweite | 19 |
https://www.nederland.bossard.com/de/metrische-verbindungselemente/sicherende-muttern/selbstsicherende-muttern-mit-vollmetal/980vf08z0120000