Seit 1831
Spezialist für Verbindungselemente und Werkzeuge
100.000 Produkte in unserem Sortiment
Kundenspezifische Produktion
Artikelgruppe | 980VC0A2 |
Artikelgruppenbeschreibung | Sechskant Sicherungsmutter (volmetall) |
Material | Rostfreiem Stahl A2-70 |
Artikelnummer | 980VC0A20200000 |
Artikelnummer Nahme | M 20 met kraag |
DIN-nummer | 980V |
Fabriknummer | BN 5242 |
Antrieb | Sechskant |
Gewinde | Metrisch |
Klasse | A2 |
Rabattgruppe | PD011 |
Material | Edelstahl |
Metrisch | M 20 |
Min. Höhe | 16 |
Schlüsselweite | 30 |
https://www.nederland.bossard.com/de/metrische-verbindungselemente/sicherende-muttern/selbstsicherende-muttern-mit-vollmetal/980vc0a20200000