Seit 1831
Spezialist für Verbindungselemente und Werkzeuge
100.000 Produkte in unserem Sortiment
Kundenspezifische Produktion
Artikelgruppe | 980MS08Z |
Artikelgruppenbeschreibung | Sechskant Sicherungsmuttern mit Springstop |
Material | Stahl,klasse 6/04,verzinkt |
Artikelnummer | 980MS08Z0060001 |
Artikelnummer Nahme | M 6 h = 4,3 klasse 04 |
DIN-nummer | 980M |
Fabriknummer | BN 19174, BN 19175 |
Antrieb | Sechskant |
Gewinde | Metrisch |
Rabattgruppe | PD005 |
Material | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Max. Höhe | 4.7 |
Metrisch | M 6 |
Min. Höhe | 3.9 |
Mutternhöhe | 4.3 |
Schlüsselweite | 10 |
Ausführing | Laag |
https://www.nederland.bossard.com/de/metrische-verbindungselemente/sicherende-muttern/selbstsicherende-muttern-mit-vollmetal/980ms08z0060001