Seit 1831
Spezialist für Verbindungselemente und Werkzeuge
100.000 Produkte in unserem Sortiment
Kundenspezifische Produktion
Artikelgruppe | 7042008Z |
Artikelgruppenbeschreibung | Sechskant Sicherungsmutter (volmetall) ganz nach ISO |
Material | Stahl,klasse 8,verzinkt |
Artikelnummer | 7042008Z0100000 |
Artikelnummer Nahme | M 10 sw16 |
ISO-Nummer | 7042 |
Antrieb | Sechskant |
Gewinde | Metrisch |
Klasse | 8 |
Rabattgruppe | PD003 |
Material | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Max. Höhe | 10 |
Metrisch | M 10 |
Min. Höhe | 8.9 |
Schlüsselweite | 16 |
https://www.nederland.bossard.com/de/metrische-verbindungselemente/sicherende-muttern/selbstsicherende-muttern-mit-vollmetal/7042008z0100000