Seit 1831
Spezialist für Verbindungselemente und Werkzeuge
100.000 Produkte in unserem Sortiment
Kundenspezifische Produktion
Artikelgruppe | 9850000Z |
Artikelgruppenbeschreibung | Selbstsicherende Sechskant Muttern mit Kunststoffring |
Material | Stahl,klasse 10, verzinkt |
Artikelnummer | 9850000Z0240000 |
Artikelnummer Nahme | M 24 |
DIN-nummer | 985 |
Fabriknummer | BN 6866 |
Antrieb | Sechskant |
Gewinde | Metrisch |
Klasse | 10 |
Rabattgruppe | PD003 |
Material | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Max. Höhe | 24 |
Metrisch | M 24 |
Schlüsselweite | 36 |
https://www.nederland.bossard.com/de/metrische-verbindungselemente/sicherende-muttern/selbstsicherende-muttern-mit-kunststoffring/9850000z0240000