Seit 1831
Spezialist für Verbindungselemente und Werkzeuge
100.000 Produkte in unserem Sortiment
Kundenspezifische Produktion
Artikelgruppe | 69270088 |
Artikelgruppenbeschreibung | Sechskant Sicherungsmuttern mit Flansch, Vollmetal |
Material | Stahl,klasse 8,verzinkt gelb |
Artikelnummer | 692700880080000 |
Artikelnummer Nahme | M 8 |
DIN-nummer | 6927 |
ISO-Nummer | 7044 |
Antrieb | Sechskant |
Gewinde | Metrisch |
Klasse | 8 |
Rabattgruppe | PD005 |
Material | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt Gelb |
Flanschdurchmesser | 17.9 |
Metrisch | M 8 |
Schlüsselweite | 13 |
Gesamthöhe | 9.4 |
https://www.nederland.bossard.com/de/metrische-verbindungselemente/sicherende-muttern/selbstsicherende-muttern-mit-bund-vollmetal/692700880080000