Seit 1831
Spezialist für Verbindungselemente und Werkzeuge
100.000 Produkte in unserem Sortiment
Kundenspezifische Produktion
Artikelgruppe | 1051308Z |
Artikelgruppenbeschreibung | Sechskant Sicherungsmutter (volmetall) ganz nach ISO |
Material | Stahl,klasse 8,verzinkt |
Artikelnummer | 1051308Z0080100 |
Artikelnummer Nahme | M 8 x 1 |
ISO-Nummer | 10513 |
Antrieb | Sechskant |
Gewinde | Metrisch fein |
Klasse | 8 |
Rabattgruppe | PD003 |
Material | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Max. Höhe | 8 |
Metrisch | M 20 |
Metrisch fein | M 8x1 |
Min. Höhe | 7.1 |
Mutternhöhe | 18 |
Schlüsselweite | 13 |
https://www.nederland.bossard.com/de/metrische-verbindungselemente/sicherende-muttern/selbstsicherende-muttern-metrisch-fein/1051308z0080100