Seit 1831
Spezialist für Verbindungselemente und Werkzeuge
100.000 Produkte in unserem Sortiment
Kundenspezifische Produktion
Artikelgruppe | KRAAGBA2 |
Artikelgruppenbeschreibung | Sechskant Schrauben mit Bund ecosyn-fix |
Material | Rostfreiem Stahl A2-70 |
Artikelnummer | KRAAGBA20060012 |
Artikelnummer Nahme | M 6 x 12 |
Fabriknummer | KRAAGB, BN 5951 |
Antrieb | Sechskant |
Gewinde | Metrisch |
Klasse | A2 |
Kopfform | Sechskant Flansch |
Rabattgruppe | PD011 |
Material | Edelstahl |
Flanschdurchmesser | 14 |
Metrisch | M 6 |
Schlüsselweite | 8 |
Stiellänge | 12 |
Gesamtkopfhöhe | 4.35 |
https://www.nederland.bossard.com/de/metrische-verbindungselemente/sechskantschrauben/sechskantschrauben-mit-bund/kraagba20060012