Seit 1831
Spezialist für Verbindungselemente und Werkzeuge
100.000 Produkte in unserem Sortiment
Kundenspezifische Produktion
Artikelgruppe | 692100A2 |
Artikelgruppenbeschreibung | Sechskantschrauben mit Flansch |
Material | Rostfreiem Stahl A2-70 |
Artikelnummer | 692100A20060020 |
Artikelnummer Nahme | M 6 X 20 |
DIN-nummer | 6921 |
Fabriknummer | BN 2112 |
Antrieb | Sechskant |
Gewinde | Metrisch |
Klasse | A2 |
Kopfform | Sechskant Flansch |
Rabattgruppe | PD011 |
Material | Edelstahl |
Flanschdurchmesser | 14.2 |
L=130-200 Min.Gewindelänge | - |
L=<130 Min.Gewindelänge | 18 |
L=>200 Min.Gewindelänge | 18 |
Metrisch | M 6 |
Augendurchmesser | - |
Schlüsselweite | 10 |
Stiellänge | 20 |
Gesamtkopfhöhe | 6.6 |
Vollgewinde bis | 20 |
https://www.nederland.bossard.com/de/metrische-verbindungselemente/sechskantschrauben/sechskantschrauben-mit-bund/692100a20060020