Seit 1831
Spezialist für Verbindungselemente und Werkzeuge
100.000 Produkte in unserem Sortiment
Kundenspezifische Produktion
Artikelgruppe | 96100080 |
Artikelgruppenbeschreibung | Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf |
Material | Stahl,klasse 8.8 |
Artikelnummer | 961000800080020 |
Artikelnummer Nahme | M 8X1 X 20 |
DIN-nummer | 961 |
ISO-Nummer | 8676 |
Fabriknummer | BN 65 |
Antrieb | Sechskant |
Gewinde | Metrisch fein |
Klasse | 8.8 |
Kopfform | Sechskant |
Rabattgruppe | PD012 |
Material | Stahl |
Oberfläche | Keine Nachbehandlung |
Kopfhöhe | 5.3 |
Metrisch | M 8x1 |
Schlüsselweite | 13 |
Stiellänge | 20 |
https://www.nederland.bossard.com/de/metrische-verbindungselemente/sechskantschrauben/sechskantschrauben-metrisch-fein/961000800080020