Seit 1831
Spezialist für Verbindungselemente und Werkzeuge
100.000 Produkte in unserem Sortiment
Kundenspezifische Produktion
Artikelgruppe | 96100000 |
Artikelgruppenbeschreibung | Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf |
Material | Stahl, Klasse 10.9 |
Artikelnummer | 961000000120050 |
Artikelnummer Nahme | M12X1,5X50 sw19 DIN |
DIN-nummer | 961 |
ISO-Nummer | 8676 |
Antrieb | Sechskant |
Gewinde | Metrisch fein |
Klasse | 10.9 |
Kopfform | Sechskant |
Rabattgruppe | PD012 |
Material | Stahl |
Oberfläche | Keine Nachbehandlung |
Kopfhöhe | 7.5 |
Metrisch | M 12x1.5 |
Schlüsselweite | 19 |
Schlüsselw. nach | DIN |
Stiellänge | 50 |
https://www.nederland.bossard.com/de/metrische-verbindungselemente/sechskantschrauben/sechskantschrauben-metrisch-fein/961000000120050