Seit 1831
Spezialist für Verbindungselemente und Werkzeuge
100.000 Produkte in unserem Sortiment
Kundenspezifische Produktion
Artikelgruppe | 960X008Z |
Artikelgruppenbeschreibung | Sechskantschrauben |
Material | Stahl,klasse 8.8,verzinkt |
Artikelnummer | 960X008Z0101050 |
Artikelnummer Nahme | M10X1,25X50 sw17 DIN |
DIN-nummer | 960 |
ISO-Nummer | 8765 |
Antrieb | Sechskant |
Gewinde | Metrisch fein |
Klasse | 8.8 |
Kopfform | Sechskant |
Rabattgruppe | PD012 |
Material | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Kopfhöhe | 6.4 |
L=130-200 Min.Gewindelänge | 32 |
L=<130 Min.Gewindelänge | 26 |
Metrisch | M 10x1.25 |
Schlüsselweite | 17 |
Schlüsselw. nach | DIN |
Stiellänge | 50 |
https://www.nederland.bossard.com/de/metrische-verbindungselemente/sechskantschrauben/sechskantschrauben-metrisch-fein/960x008z0101050