Seit 1831
Spezialist für Verbindungselemente und Werkzeuge
100.000 Produkte in unserem Sortiment
Kundenspezifische Produktion
Artikelgruppe | 934RAD6Z |
Artikelgruppenbeschreibung | Schnellspannmuttern ohne Bund (radial montierbar) |
Material | Stahl,klasse 6,verzinkt |
Artikelnummer | 934RAD6Z0100000 |
Artikelnummer Nahme | M 10 |
Fabriknummer | 934RAD |
Antrieb | Sechskant |
Gewinde | Metrisch |
Klasse | 6 |
Rabattgruppe | PD005 |
Material | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Metrisch | M 10 |
Mutternhöhe | 12.5 |
Schlüsselweite | 22 |
https://www.nederland.bossard.com/de/metrische-verbindungselemente/sechskantmuttern/steckmuttern-schnellspannmuttern-und-twinnut/934rad6z0100000