Seit 1831
Spezialist für Verbindungselemente und Werkzeuge
100.000 Produkte in unserem Sortiment
Kundenspezifische Produktion
Artikelgruppe | 934000A2 |
Artikelgruppenbeschreibung | Sechskantmuttern |
Material | Rostfreiem Stahl A2-70 |
Artikelnummer | 934000A20030000 |
Artikelnummer Nahme | M 3 . |
DIN-nummer | 934 |
ISO-Nummer | 4032 |
Fabriknummer | BN 628, BN 5713 |
Antrieb | Sechskant |
Gewinde | Metrisch |
Klasse | A2 |
Rabattgruppe | PD008 |
Material | Edelstahl |
Metrisch | M 3 |
Mutternhöhe | 2.4 |
Schlüsselweite | 5.5 |
https://www.nederland.bossard.com/de/metrische-verbindungselemente/sechskantmuttern/sechskantmuttern/934000a20030000