Seit 1831
Spezialist für Verbindungselemente und Werkzeuge
100.000 Produkte in unserem Sortiment
Kundenspezifische Produktion
Artikelgruppe | 9340006Z |
Artikelgruppenbeschreibung | Sechskantmuttern |
Material | Stahl,klasse 6,verzinkt |
Artikelnummer | 9340006Z0014000 |
Artikelnummer Nahme | M 1,4 |
DIN-nummer | 934 |
ISO-Nummer | 4032 |
Fabriknummer | BN 109 |
Antrieb | Sechskant |
Gewinde | Metrisch |
Klasse | 6 |
Rabattgruppe | PD003 |
Material | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Metrisch | M 1.4 |
Mutternhöhe | 1.2 |
Schlüsselweite | 3 |
https://www.nederland.bossard.com/de/metrische-verbindungselemente/sechskantmuttern/sechskantmuttern/9340006z0014000