Seit 1831
Spezialist für Verbindungselemente und Werkzeuge
100.000 Produkte in unserem Sortiment
Kundenspezifische Produktion
Artikelgruppe | 403200A4 |
Artikelgruppenbeschreibung | Sechskantmuttern ganz nach ISO |
Material | Rostfreiem Stahl A4-70 |
Artikelnummer | 403200A40120000 |
Artikelnummer Nahme | M 12 sw18 |
ISO-Nummer | 4032 |
Antrieb | Sechskant |
Gewinde | Metrisch |
Klasse | A4 |
Rabattgruppe | PD008 |
Material | Edelstahl |
Metrisch | M 12 |
Mutternhöhe | 10.8 |
Schlüsselweite | 18 |
https://www.nederland.bossard.com/de/metrische-verbindungselemente/sechskantmuttern/sechskantmuttern/403200a40120000