Seit 1831
Spezialist für Verbindungselemente und Werkzeuge
100.000 Produkte in unserem Sortiment
Kundenspezifische Produktion
Artikelgruppe | 439000MN |
Artikelgruppenbeschreibung | Sechskantmuttern, niedrig |
Material | Messing, vernickelt |
Artikelnummer | 439000MN0080000 |
Artikelnummer Nahme | M 8 |
DIN-nummer | 439 |
ISO-Nummer | 4035 |
Fabriknummer | BN 508 |
Antrieb | Sechskant |
Gewinde | Metrisch |
Rabattgruppe | PD006 |
Material | Messing |
Oberfläche | Vernickelt |
Metrisch | M 8 |
Mutternhöhe | 4 |
Schlüsselweite | 13 |
https://www.nederland.bossard.com/de/metrische-verbindungselemente/sechskantmuttern/sechskantmuttern-niedrig/439000mn0080000