Seit 1831
Spezialist für Verbindungselemente und Werkzeuge
100.000 Produkte in unserem Sortiment
Kundenspezifische Produktion
Artikelgruppe | 439Y00A2 |
Artikelgruppenbeschreibung | Sechskantmuttern, niedrig |
Material | Rostfreiem Stahl A2-035 |
Artikelnummer | 439Y00A20080100 |
Artikelnummer Nahme | M 8 X 1 |
DIN-nummer | 439 |
ISO-Nummer | 8675 |
Fabriknummer | BN 20015 |
Antrieb | Sechskant |
Gewinde | Metrisch fein |
Klasse | A2 |
Rabattgruppe | PD011 |
Material | Edelstahl |
Metrisch fein | M 8x1 |
Mutternhöhe | 4 |
Schlüsselweite | 13 |
Schlüsselw. nach | DIN |
https://www.nederland.bossard.com/de/metrische-verbindungselemente/sechskantmuttern/sechskantmuttern-niedrig-metrisch-fein/439y00a20080100