Seit 1831
Spezialist für Verbindungselemente und Werkzeuge
100.000 Produkte in unserem Sortiment
Kundenspezifische Produktion
Artikelgruppe | 439Y0080 |
Artikelgruppenbeschreibung | Sechskantmuttern, niedrig |
Material | Stahl,Klasse 05 |
Artikelnummer | 439Y00800141150 |
Artikelnummer Nahme | M 14 X 1,5 sw21=ISO 8675 |
DIN-nummer | 439 |
ISO-Nummer | 8675 |
Antrieb | Sechskant |
Gewinde | Metrisch fein |
Klasse | 5 |
Rabattgruppe | PD003 |
Material | Stahl |
Oberfläche | Keine Nachbehandlung |
Metrisch fein | M 14x1.5 |
Mutternhöhe | 7 |
Schlüsselweite | 21 |
Schlüsselw. nach | ISO |
https://www.nederland.bossard.com/de/metrische-verbindungselemente/sechskantmuttern/sechskantmuttern-niedrig-metrisch-fein/439y00800141150