Seit 1831
Spezialist für Verbindungselemente und Werkzeuge
100.000 Produkte in unserem Sortiment
Kundenspezifische Produktion
Artikelgruppe | 439Y006Z |
Artikelgruppenbeschreibung | Sechskantmuttern, niedrig |
Material | Stahl,klasse 04, Verzinkt |
Artikelnummer | 439Y006Z0121150 |
Artikelnummer Nahme | M 12 X 1,5 sw18=ISO 8675 |
DIN-nummer | 439 |
ISO-Nummer | 8675 |
Fabriknummer | BN 1207 |
Antrieb | Sechskant |
Gewinde | Metrisch fein |
Klasse | 4 |
Rabattgruppe | PD003 |
Material | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Metrisch fein | M 12x1.5 |
Mutternhöhe | 6 |
Schlüsselweite | 18 |
Schlüsselw. nach | ISO |
https://www.nederland.bossard.com/de/metrische-verbindungselemente/sechskantmuttern/sechskantmuttern-niedrig-metrisch-fein/439y006z0121150