Seit 1831
Spezialist für Verbindungselemente und Werkzeuge
100.000 Produkte in unserem Sortiment
Kundenspezifische Produktion
Artikelgruppe | 6915000T |
Artikelgruppenbeschreibung | Sechskantmuttern mit grosse Schlüßelweite (HV) |
Material | Stahl, klasse 10, tZn übermass |
Artikelnummer | 6915000T0120000 |
Artikelnummer Nahme | M 12 sw22 |
DIN-nummer | 6915 |
ISO-Nummer | 7414 |
Fabriknummer | BN 14070 |
Antrieb | Sechskant |
Gewinde | Metrisch |
Klasse | 10 |
Rabattgruppe | PD001 |
Material | Stahl |
Oberfläche | Thermisch Verzinkt |
Metrisch | M 12 |
Mutternhöhe | 10 |
Schlüsselweite | 22 |
https://www.nederland.bossard.com/de/metrische-verbindungselemente/sechskantmuttern/sechskantmuttern-mit-groe-schlusselweite-hv/6915000t0120000