Seit 1831
Spezialist für Verbindungselemente und Werkzeuge
100.000 Produkte in unserem Sortiment
Kundenspezifische Produktion
Artikelgruppe | 6923008Z |
Artikelgruppenbeschreibung | Sechskantmuttern mit glatter Flansch |
Material | Stahl,klasse 8,verzinkt |
Artikelnummer | 6923008Z0080000 |
Artikelnummer Nahme | M 8 |
DIN-nummer | 6923 |
ISO-Nummer | 4161 |
Fabriknummer | BN 41187 |
Antrieb | Sechskant |
Gewinde | Metrisch |
Klasse | 8 |
Rabattgruppe | PD005 |
Material | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Flanschdurchmesser | 17.9 |
Metrisch | M 8 |
Mutternhöhe | 8 |
Schlüsselweite | 13 |
https://www.nederland.bossard.com/de/metrische-verbindungselemente/sechskantmuttern/sechskantmuttern-mit-bund/6923008z0080000