Seit 1831
Spezialist für Verbindungselemente und Werkzeuge
100.000 Produkte in unserem Sortiment
Kundenspezifische Produktion
Artikelgruppe | 934L0060 |
Artikelgruppenbeschreibung | Sechskantmuttern, Links |
Material | Stahl,klasse 6/8 |
Artikelnummer | 934L00600060000 |
Artikelnummer Nahme | M 6 LINKS |
DIN-nummer | 934 |
ISO-Nummer | 4032 |
Antrieb | Sechskant |
Gewinde | Metrisch Links |
Klasse | 6 |
Rabattgruppe | PD003 |
Material | Stahl |
Oberfläche | Keine Nachbehandlung |
Metrisch | M 6 |
Mutternhöhe | 5 |
Schlüsselweite | 10 |
https://www.nederland.bossard.com/de/metrische-verbindungselemente/sechskantmuttern/sechskantmuttern-metrisch-links/934l00600060000