Seit 1831
Spezialist für Verbindungselemente und Werkzeuge
100.000 Produkte in unserem Sortiment
Kundenspezifische Produktion
Artikelgruppe | 934Y008Z |
Artikelgruppenbeschreibung | Sechskantmuttern |
Material | Stahl,klasse 8,verzinkt |
Artikelnummer | 934Y008Z0100125 |
Artikelnummer Nahme | M 10X1,25 sw17 |
DIN-nummer | 934 |
ISO-Nummer | 8673 |
Fabriknummer | BN 137 |
Antrieb | Sechskant |
Gewinde | Metrisch fein |
Klasse | 8 |
Rabattgruppe | PD012 |
Material | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Metrisch fein | M 10x1.25 |
Mutternhöhe | 8 |
Schlüsselweite | 17 |
https://www.nederland.bossard.com/de/metrische-verbindungselemente/sechskantmuttern/sechskantmuttern-metrisch-fein/934y008z0100125