Seit 1831
Spezialist für Verbindungselemente und Werkzeuge
100.000 Produkte in unserem Sortiment
Kundenspezifische Produktion
Artikelgruppe | 934Y0080 |
Artikelgruppenbeschreibung | Sechskantmuttern |
Material | Stahl,Klasse 8 |
Artikelnummer | 934Y00800240150 |
Artikelnummer Nahme | M 24 X 1,5 |
DIN-nummer | 934 |
ISO-Nummer | 8673 |
Fabriknummer | BN 40055 |
Antrieb | Sechskant |
Gewinde | Metrisch fein |
Klasse | 8 |
Rabattgruppe | PD012 |
Material | Stahl |
Oberfläche | Keine Nachbehandlung |
Metrisch fein | M 24x1.5 |
Mutternhöhe | 19 |
Schlüsselweite | 36 |
https://www.nederland.bossard.com/de/metrische-verbindungselemente/sechskantmuttern/sechskantmuttern-metrisch-fein/934y00800240150