Seit 1831
Spezialist für Verbindungselemente und Werkzeuge
100.000 Produkte in unserem Sortiment
Kundenspezifische Produktion
Artikelgruppe | JVK3D06Z |
Artikelgruppenbeschreibung | Sechskantmuttern, hoch (H=3 x d) |
Material | Stahl,klasse 6,verzinkt |
Artikelnummer | JVK3D06Z0140000 |
Artikelnummer Nahme | M 14 sw22 |
DIN-nummer | 6334 |
Fabriknummer | JVK3D, BN 1933 |
Antrieb | Sechskant |
Gewinde | Metrisch |
Klasse | 6 |
Rabattgruppe | PD005 |
Material | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Metrisch | M 14 |
Mutternhöhe | 42 |
Schlüsselweite | 22 |
https://www.nederland.bossard.com/de/metrische-verbindungselemente/sechskantmuttern/sechskantmuttern-hoch/jvk3d06z0140000