Seit 1831
Spezialist für Verbindungselemente und Werkzeuge
100.000 Produkte in unserem Sortiment
Kundenspezifische Produktion
Artikelgruppe | 921000A2 |
Artikelgruppenbeschreibung | Flachkopfschrauben mit Schlitz und grosse Kopf |
Material | Rostfreiem Stahl A2 |
Artikelnummer | 921000A20020004 |
Artikelnummer Nahme | M 2 X 4 |
DIN-nummer | 921 |
Antrieb | Schlitz |
Gewinde | Metrisch |
Klasse | A2 |
Kopfform | Zylinder |
Rabattgruppe | PD011 |
Material | Edelstahl |
Kopfdurchmesser | 6 |
Kopfhöhe | 1.2 |
Metrisch | M 2 |
Stiellänge | 4 |
https://www.nederland.bossard.com/de/metrische-verbindungselemente/schlitzschrauben/zylinderschrauben-schlitz/921000a20020004