Seit 1831
Spezialist für Verbindungselemente und Werkzeuge
100.000 Produkte in unserem Sortiment
Kundenspezifische Produktion
Artikelgruppe | 92100060 |
Artikelgruppenbeschreibung | Flachkopfschrauben mit Schlitz und grosse Kopf |
Material | Stahl,klasse 5.8 |
Artikelnummer | 921000600040010 |
Artikelnummer Nahme | M 4 X 10 |
DIN-nummer | 921 |
Antrieb | Schlitz |
Gewinde | Metrisch |
Klasse | 5.8 |
Kopfform | Zylinder |
Rabattgruppe | PD005 |
Material | Stahl |
Oberfläche | Keine Nachbehandlung |
Kopfdurchmesser | 12 |
Kopfhöhe | 2.4 |
Metrisch | M 4 |
Stiellänge | 10 |
https://www.nederland.bossard.com/de/metrische-verbindungselemente/schlitzschrauben/zylinderschrauben-schlitz/921000600040010