Seit 1831
Spezialist für Verbindungselemente und Werkzeuge
100.000 Produkte in unserem Sortiment
Kundenspezifische Produktion
Artikelgruppe | 840000A4 |
Artikelgruppenbeschreibung | Zylinderschrauben mit Schlitz |
Material | Rostfreiem Stahl A4-70 |
Artikelnummer | 840000A40100020 |
Artikelnummer Nahme | M 10 X 20 |
DIN-nummer | 84 |
ISO-Nummer | 1207 |
Fabriknummer | BN 651 |
Antrieb | Schlitz |
Gewinde | Metrisch |
Klasse | A4 |
Kopfform | Zylinder |
Rabattgruppe | PD009 |
Material | Edelstahl |
Kopfdurchmesser | 16 |
Kopfhöhe | 6 |
Metrisch | M 10 |
Stiellänge | 20 |
https://www.nederland.bossard.com/de/metrische-verbindungselemente/schlitzschrauben/zylinderschrauben-schlitz/840000a40100020