Seit 1831
Spezialist für Verbindungselemente und Werkzeuge
100.000 Produkte in unserem Sortiment
Kundenspezifische Produktion
Artikelgruppe | 84000060 |
Artikelgruppenbeschreibung | Zylinderschrauben mit Schlitz |
Material | Stahl,klasse 5.8 gedreht |
Artikelnummer | 840000600040008 |
Artikelnummer Nahme | M 4 X 8 |
DIN-nummer | 84 |
ISO-Nummer | 1207 |
Fabriknummer | BN 402 |
Antrieb | Schlitz |
Gewinde | Metrisch |
Klasse | 5.8 |
Kopfform | Zylinder |
Rabattgruppe | PD005 |
Material | Stahl |
Oberfläche | Keine Nachbehandlung |
Kopfdurchmesser | 7 |
Kopfhöhe | 2.6 |
Metrisch | M 4 |
Stiellänge | 8 |
https://www.nederland.bossard.com/de/metrische-verbindungselemente/schlitzschrauben/zylinderschrauben-schlitz/840000600040008