Seit 1831
Spezialist für Verbindungselemente und Werkzeuge
100.000 Produkte in unserem Sortiment
Kundenspezifische Produktion
Artikelgruppe | 8400004Z |
Artikelgruppenbeschreibung | Zylinderschrauben mit Schlitz |
Material | Stahl,klasse 4.8,verzinkt |
Artikelnummer | 8400004Z0060018 |
Artikelnummer Nahme | M 6 X 18 |
DIN-nummer | 84 |
ISO-Nummer | 1207 |
Fabriknummer | BN 330 |
Antrieb | Schlitz |
Gewinde | Metrisch |
Klasse | 4.8 |
Kopfform | Zylinder |
Rabattgruppe | PD001 |
Material | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Kopfdurchmesser | 10 |
Kopfhöhe | 3.9 |
Metrisch | M 6 |
Stiellänge | 18 |
https://www.nederland.bossard.com/de/metrische-verbindungselemente/schlitzschrauben/zylinderschrauben-schlitz/8400004z0060018