Seit 1831
Spezialist für Verbindungselemente und Werkzeuge
100.000 Produkte in unserem Sortiment
Kundenspezifische Produktion
Artikelgruppe | 96300060 |
Artikelgruppenbeschreibung | Senkschrauben mit Schlitz |
Material | Stahl,klasse 5.8 gedreht |
Artikelnummer | 963000600020004 |
Artikelnummer Nahme | M 2 X 4 |
DIN-nummer | 963 |
ISO-Nummer | 2009 |
Fabriknummer | BN 406 |
Antrieb | Schlitz |
Gewinde | Metrisch |
Klasse | 5.8 |
Kopfform | Versenkt |
Rabattgruppe | PD005 |
Material | Stahl |
Oberfläche | Keine Nachbehandlung |
Kopfdurchmesser | 3.8 |
Kopfhöhe | 1.2 |
Metrisch | M 2 |
Gesamtlänge | 4 |
https://www.nederland.bossard.com/de/metrische-verbindungselemente/schlitzschrauben/senkschrauben-schlitz/963000600020004