Seit 1831
Spezialist für Verbindungselemente und Werkzeuge
100.000 Produkte in unserem Sortiment
Kundenspezifische Produktion
Artikelgruppe | 923000A2 |
Artikelgruppenbeschreibung | Flachkopfschrauben mit Schlitz und Ansatz |
Material | Rostfreiem Stahl A2 |
Artikelnummer | 923000A20030003 |
Artikelnummer Nahme | M 3 X 3 |
DIN-nummer | 923 |
Antrieb | Schlitz |
Gewinde | Metrisch |
Klasse | A2 |
Kopfform | Zylinder niedrig |
Rabattgruppe | PD011 |
Material | Edelstahl |
Gewindelänge | 4.5 |
Kopfdurchmesser | 7 |
Kopfhöhe | 1.8 |
Metrisch | M 3 |
Schaftdurchmesser | 4h9 |
Stiellänge | 3 |
Schaft max. | 4.000 |
Schaft min. | 3.970 |
https://www.nederland.bossard.com/de/metrische-verbindungselemente/schlitzschrauben/passschulterschrauben-schlitz/923000a20030003