Seit 1831
Spezialist für Verbindungselemente und Werkzeuge
100.000 Produkte in unserem Sortiment
Kundenspezifische Produktion
Artikelgruppe | 92300060 |
Artikelgruppenbeschreibung | Flachkopfschrauben mit Schlitz und Ansatz |
Material | Stahl,klasse 5.8 |
Artikelnummer | 923000600020006 |
Artikelnummer Nahme | M 2 X 6 |
DIN-nummer | 923 |
Antrieb | Schlitz |
Gewinde | Metrisch |
Klasse | 5.8 |
Kopfform | Zylinder niedrig |
Rabattgruppe | PD005 |
Material | Stahl |
Oberfläche | Keine Nachbehandlung |
Gewindelänge | 3 |
Kopfdurchmesser | 4.5 |
Kopfhöhe | 1.2 |
Metrisch | M 2 |
Schaftdurchmesser | 2.8h9 |
Stiellänge | 6 |
Schaft max. | 2.800 |
Schaft min. | 2.775 |
https://www.nederland.bossard.com/de/metrische-verbindungselemente/schlitzschrauben/passschulterschrauben-schlitz/923000600020006