Seit 1831
Spezialist für Verbindungselemente und Werkzeuge
100.000 Produkte in unserem Sortiment
Kundenspezifische Produktion
Artikelgruppe | 912V008Z |
Artikelgruppenbeschreibung | Zylinderschrauben Innensechskant Vollgewinde |
Material | Stahl,klasse 8.8,verzinkt |
Artikelnummer | 912V008Z0050035 |
Artikelnummer Nahme | M 5 X 35/35 |
DIN-nummer | 912-V |
ISO-Nummer | 4762-V |
Antrieb | Innensechskant |
Gewinde | Metrisch |
Klasse | 8.8 |
Kopfform | Zylinder |
Rabattgruppe | PD015 |
Material | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Kopfdurchmesser | 8.5 |
Kopfhöhe | 5 |
Metrisch | M 5 |
Schlüsselweite | 4 |
Stiellänge | 35 |
https://www.nederland.bossard.com/de/metrische-verbindungselemente/innensechskantschrauben/zylinderschrauben-innensechskant/912v008z0050035