Seit 1831
Spezialist für Verbindungselemente und Werkzeuge
100.000 Produkte in unserem Sortiment
Kundenspezifische Produktion
Artikelgruppe | 912J00T5 |
Artikelgruppenbeschreibung | JEXTAR Zyl.schr. Innensechskant, gerolltes Gew., gepr. Kopf |
Material | Titan grade 5 (3.7165) |
Artikelnummer | 912J00T50050020 |
Artikelnummer Nahme | M 5 X 20 |
DIN-nummer | 912 |
ISO-Nummer | 4762 |
Fabriknummer | J MERK |
Markenname | JEXTAR |
Antrieb | Innensechskant |
Gewinde | Metrisch |
Klasse | Grade 5 |
Kopfform | Zylinder |
Rabattgruppe | PD023 |
Material | Titanium |
Kopfdurchmesser | 8.5 |
Kopfhöhe | 5 |
Metrisch | M 5 |
Schlüsselweite | 4 |
Stiellänge | 20 |
Vollgewinde bis | 25 |
https://www.nederland.bossard.com/de/metrische-verbindungselemente/innensechskantschrauben/zylinderschrauben-innensechskant/912j00t50050020