Seit 1831
Spezialist für Verbindungselemente und Werkzeuge
100.000 Produkte in unserem Sortiment
Kundenspezifische Produktion
Artikelgruppe | 912J00A5 |
Artikelgruppenbeschreibung | JEXTAR Zylinderschrauben mit Innensechskant |
Material | Rostfreiem Stahl 1.4432 A4-80/J900 |
Artikelnummer | 912J00A50040030 |
Artikelnummer Nahme | M4 X 30 |
DIN-nummer | 912 |
ISO-Nummer | 4762 |
Markenname | JEXTAR |
Antrieb | Innensechskant |
Gewinde | Metrisch |
Klasse | A4-80 |
Kopfform | Zylinder |
Rabattgruppe | PD023 |
Material | Edelstahl |
Kopfdurchmesser | 7 |
Kopfhöhe | 4 |
Metrisch | M 4 |
Schlüsselweite | 3 |
Stiellänge | 30 |
Vollgewinde bis | 25 |
https://www.nederland.bossard.com/de/metrische-verbindungselemente/innensechskantschrauben/zylinderschrauben-innensechskant/912j00a50040030