Seit 1831
Spezialist für Verbindungselemente und Werkzeuge
100.000 Produkte in unserem Sortiment
Kundenspezifische Produktion
Artikelgruppe | 912000T5 |
Artikelgruppenbeschreibung | Zylinderschrauben mit Innensechskant |
Material | Titan grade 5 (3.7165) |
Artikelnummer | 912000T50020008 |
Artikelnummer Nahme | M 2 X 8 turned head |
DIN-nummer | 912 |
ISO-Nummer | 4762 |
Antrieb | Innensechskant |
Gewinde | Metrisch |
Klasse | Grade 5 |
Kopfform | Zylinder |
Rabattgruppe | PD005 |
Material | Titanium |
Kopfdurchmesser | 3.8 |
Kopfhöhe | 2 |
Metrisch | M 2 |
Schlüsselweite | 1.5 |
Stiellänge | 8 |
Vollgewinde bis | 20 |
https://www.nederland.bossard.com/de/metrische-verbindungselemente/innensechskantschrauben/zylinderschrauben-innensechskant/912000t50020008