Seit 1831
Spezialist für Verbindungselemente und Werkzeuge
100.000 Produkte in unserem Sortiment
Kundenspezifische Produktion
Artikelgruppe | 912000A4 |
Artikelgruppenbeschreibung | Zylinderschrauben mit Innensechskant |
Material | Rostfreiem Stahl A4-70 |
Artikelnummer | 912000A40050016 |
Artikelnummer Nahme | M 5 X 16 |
DIN-nummer | 912 |
ISO-Nummer | 4762 |
Fabriknummer | BN 612, BN 613 |
Antrieb | Innensechskant |
Gewinde | Metrisch |
Klasse | A4 |
Kopfform | Zylinder |
Rabattgruppe | PD010 |
Material | Edelstahl |
Kopfdurchmesser | 8.5 |
Kopfhöhe | 5 |
Metrisch | M 5 |
Schlüsselweite | 4 |
Stiellänge | 16 |
Vollgewinde bis | 25 |
https://www.nederland.bossard.com/de/metrische-verbindungselemente/innensechskantschrauben/zylinderschrauben-innensechskant/912000a40050016